Eaton Power Defense direct handle, Direct handle, Emergency lockable handle, PD1 IEC/CCC, Power Defense, Frame J-K, 690 V, Power Defense
| Product Name |
Eaton Power Defense direct handle
|
| Catalog Number |
PDC1XHMCE
|
| UPC |
786679599709
|
| EAN |
9010238801301
|
| Product Length/Depth |
90 mm
|
| Product Height |
86 mm
|
| Product Width |
67.5 mm
|
| Product Weight |
0.186 kg
|
| Compliances |
RoHS Compliant
|
| Certifications |
IEC 60947-2
CCC Marked |
| Used with |
Power Defense
|
| Circuit breaker type |
PD1 IEC/CCC
|
| Frame size |
Frame J-K
|
| Voltage - max |
690 V
|
| Series |
Power Defense
|
| Type |
Direct handle
|
| Application |
Emergency lockable handle
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com