Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDC1XHMCSNP

Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory direct handle, Direct handle, Standard with door interlock and mechanical padlock, PD1 IEC/CCC, Power Defense, Frame J-K, 690 V, Power Defense

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense direct handle
Catalog Number
PDC1XHMCSNP
UPC
786679603123
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
86 mm
Product Width
67.5 mm
Product Weight
0.186 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
IEC 60947-2

Especificações do produto

Used with
Power Defense
Circuit breaker type
PD1 IEC/CCC
Frame size
Frame J-K
Voltage - max
690 V
Series
Power Defense
Type
Direct handle
Special features
Standard with door interlock and mechanical padlock

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com