Reset
Eaton Power Defense 4 Breaker, IEC/CCC, 4-Pole (100% Neutral Protection),36kA/36kA, 800A,Thermal Magnetic, Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic, Screw Terminals, Metric Tapped Conductors
Product Name |
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
|
Catalog Number |
PDC44G0800TAAS
|
UPC |
786689165185
|
Product Length/Depth |
111.2 mm
|
Product Height |
406.4 mm
|
Product Width |
279.4 mm
|
Product Weight |
37 lb
|
Amperage Rating |
800 A
|
Series |
Power Defense
|
Number of poles |
Four-pole
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com