Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory auxiliary switch, Pigtail contact blocks, Form C/NO-NC, For alarm and auxiliary switch functionality, Power Defense, PD1-PD4 Aux/alarm, 600 V, Power Defense
| Product Name |
Eaton Power Defense auxiliary switch
|
| Catalog Number |
PDGXAC
|
| UPC |
786679583579
|
| EAN |
4015080895442
|
| Product Length/Depth |
8.3 mm
|
| Product Height |
0.4 mm
|
| Product Width |
5 mm
|
| Product Weight |
0.0453592 kg
|
| Compliances |
RoHS Compliant
|
| Certifications |
CSA
IEC 60947-2 UL 489 CCC Marked |
| Used with |
Power Defense
|
| Auxiliary switch |
PD1-PD4 Aux/alarm
|
| Voltage - max |
600 V
|
| Series |
Power Defense
|
| Type |
Pigtail contact blocks
|
| Special features |
Form C/NO-NC
|
| Application |
For alarm and auxiliary switch functionality
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com