Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDG1XPLKTOFF

Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory padlock hasp, Padlock hasp, PDG1 Top, off only, PD1 Global, Power Defense, Frame J-K, 600 V, Power Defense, Frame 1

General specifications

Product Name
Eaton Power Defense padlock hasp
Catalog Number
PDG1XPLKTOFF
UPC
786679584590
Product Length/Depth
7.5 in
Product Height
0.25 in
Product Width
5 in
Product Weight
0.17 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
IEC 60947-2
UL 489
CSA

Especificações do produto

Used with
Power Defense
Circuit breaker type
PD1 Global
Frame size
Frame J-K
Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Frame
1
Type
Padlock hasp
Special features
PDG1 Top, off only

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com