Reset
Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 2, Single Pole, 40A, 25kA/480V, T-M (Fxd-Fxd) TU, No Terminals
Product Name |
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
|
Catalog Number |
PDG21F0040TFFN
|
UPC |
786679240908
|
Product Length/Depth |
88.9 mm
|
Product Height |
152.4 mm
|
Product Width |
35.1 mm
|
Product Weight |
2.041 kg
|
Compliances |
RoHS Compliant
|
Certifications |
IEC 60947-2
CSA CCC Marked UL 489 |
Amperage Rating |
40 A
|
Voltage rating |
600 Vac
|
Trip Type |
T298
|
Circuit breaker type |
PD2 Global
|
Circuit breaker frame type |
Complete breaker
|
Terminals |
No Terminals
|
Frame |
2
|
Class |
Class A
|
Interrupt rating |
25 kAIC at 480 Vac
|
Rated operation voltage (Ue) at AC - max |
600
|
Switch off technique |
Thermomagnetic
|
Voltage rating - max |
600 V
|
Interrupt rating range |
25 kAIC Icu/ 20 kAIC Ics/ 52.5 kAIC Icm @440V (IEC)
10 kAIC Icu @125 Vdc 35 kAIC Icu/ 35 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @240V (IEC) 18 kAIC Icu/ 15/13 kAIC Ics/ 37.8 kAIC Icm @525V South Africa (IEC) 20 kAIC Icu/ 20 kAIC Ics/ 42 kAIC Icm @480V Brazil (IEC) 25 kAIC @480V (UL) 25 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 52.5 kAIC Icm @380-415V (IEC) 10 kAIC Icu @250 Vdc 35 kAIC @240V (UL) 14 kAIC @600V (UL/CSA) |
Number of poles |
Single-pole
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com