Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDG2XPLKT

Eaton Power Defense padlock hasp, molded case circuit breaker accessory, PD2 Global, 600 V, Frame 2

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense padlock hasp
Catalog Number
PDG2XPLKT
UPC
786679593479
Product Length/Depth
4.3 in
Product Height
1 in
Product Width
1.9 in
Product Weight
0.15 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
IEC 60947-2
UL 489
CSA

Especificações do produto

Used with
Power Defense
Circuit breaker type
PD2 Global
Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Frame
2
Type
Padlock hasp

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com