Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDG2XALMEC

Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory bell alarm, Bell/alarm, PD2 Global, Power Defense, Frame J-K, 600 V, Power Defense, Frame 2

General specifications

Product Name
Eaton Power Defense bell alarm
Catalog Number
PDG2XALMEC
UPC
786679612507
Product Length/Depth
32 mm
Product Height
37 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.116 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CCC Marked
CSA
UL 489

Especificações do produto

Used with
Power Defense
Circuit breaker type
PD2 Global
Frame size
Frame J-K
Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Frame
2
Type
Bell/alarm

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com