Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDG2XHMCSK

Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory direct handle, Direct handle, Standard lockable handle and mechanism/mechanical keylock, PD2 Global, Power Defense, Frame J-K, 600 V, Power Defense, Frame 2

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense direct handle
Catalog Number
PDG2XHMCSK
UPC
786679609255
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
84 mm
Product Width
104 mm
Product Weight
0.334 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA
IEC 60947-2
UL 489
CCC Marked

Especificações do produto

Used with
Power Defense
Circuit breaker type
PD2 Global
Frame size
Frame J-K
Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Frame
2
Type
Direct handle
Application
Standard lockable handle and mechanism/mechanical keylock

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com