Eaton Power Defense door handle, Emergency lockable handle and mechanism with mechanical padlock, PD2 Global, 600 V, Frame 2
| Product Name |
Eaton Power Defense door handle
|
| Catalog Number |
PDG2XHMDEP
|
| UPC |
786679587133
|
| Product Length/Depth |
76 mm
|
| Product Height |
84 mm
|
| Product Width |
75 mm
|
| Product Weight |
0.498 kg
|
| Compliances |
RoHS Compliant
|
| Certifications |
UL 489
CCC Marked CSA IEC 60947-2 |
| Used with |
Power Defense
|
| Circuit breaker type |
PD2 Global
|
| Voltage - max |
600 V
|
| Series |
Power Defense
|
| Frame |
2
|
| Type |
Door handle
|
| Application |
Emergency lockable handle and mechanism with mechanical padlock
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com