Eaton Power Defense door handle, Standard lockable handle and mechanism, PD2 Global, Power Defense, Frame J-K, 600 V, Power Defense, Frame 2
| Product Name |
Eaton Power Defense door handle
|
| Catalog Number |
PDG2XHMDS
|
| UPC |
786679587577
|
| Product Length/Depth |
76 mm
|
| Product Height |
84 mm
|
| Product Width |
75 mm
|
| Product Weight |
0.498 kg
|
| Compliances |
RoHS Compliant
|
| Certifications |
UL 489
CSA IEC 60947-2 CCC Marked |
| Used with |
Power Defense
|
| Circuit breaker type |
PD2 Global
|
| Frame size |
Frame J-K
|
| Voltage - max |
600 V
|
| Series |
Power Defense
|
| Frame |
2
|
| Type |
Door handle
|
| Application |
Standard lockable handle and mechanism
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com