Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDG2XMECH

Eaton Power Defense door handle, PDG2 MECH ONLY STD W/MECH PADLOCK

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense door handle
Catalog Number
PDG2XMECH
UPC
786689828684
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
84 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.498 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
UL 489
CCC Marked

Especificações do produto

Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Type
Door handle
Application
Standard lockable mechanism

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com