Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDG2XPLKROFF

Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory padlock hasp, Padlock hasp, PDG2 Side right, off only, PD2 Global, Power Defense, Frame J-K, Power Defense, For right side mount, Frame 2

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense padlock hasp
Catalog Number
PDG2XPLKROFF
UPC
786689242169
Product Length/Depth
8.3 in
Product Height
0.01 in
Product Width
6 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Especificações do produto

Used with
Power Defense
Circuit breaker type
PD2 Global
Frame size
Frame J-K
Series
Power Defense
Frame
2
Mounting Method
Right
Type
Padlock hasp
Special features
PDG2 Side right, off only

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com