Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDG2XPLKSNAP

Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory padlock hasp, Padlock hasp, ON/OFF/PDG2 Snap on, PD2 Global, Power Defense, Frame J-K, 600 V, Power Defense, Frame 2

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense padlock hasp
Catalog Number
PDG2XPLKSNAP
UPC
786679593042
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
0.7 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.07 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA
IEC 60947-2
CCC Marked
UL 489

Especificações do produto

Used with
Power Defense
Circuit breaker type
PD2 Global
Frame size
Frame J-K
Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Frame
2
Type
Padlock hasp
Special features
ON/OFF/PDG2 Snap on

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com