Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDG2XPLKTOFF

Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory padlock hasp, Padlock hasp, OFF Only/top fit, PD2 Global, Power Defense, Frame J-K, 600 V, Power Defense, Frame 2

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense padlock hasp
Catalog Number
PDG2XPLKTOFF
UPC
786679593523
Product Length/Depth
7 in
Product Height
0.01 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.2 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
UL 489
CSA
CCC Marked

Especificações do produto

Used with
Power Defense
Circuit breaker type
PD2 Global
Frame size
Frame J-K
Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Frame
2
Type
Padlock hasp
Special features
OFF Only/top fit

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com