Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDG3XHMCS

Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory direct handle, Direct handle, Standard lockable handle and mechanism, PD3 Global, Power Defense, Frame J-K, 600 V, Power Defense, Frame 3

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense direct handle
Catalog Number
PDG3XHMCS
UPC
786679591932
Product Length/Depth
11 in
Product Height
6 in
Product Width
8 in
Product Weight
2 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
IEC 60947-2
UL 489
CSA

Especificações do produto

Used with
Power Defense
Circuit breaker type
PD3 Global
Frame size
Frame J-K
Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Frame
3
Type
Direct handle
Application
Standard lockable handle and mechanism

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com