Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDG3XHMCSP

Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory direct handle, Direct handle, Standard lockable handle and mechanism with mechanical padlock, PD3 Global, Power Defense, Frame J-K, 600 V, Power Defense, Frame 3

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense direct handle
Catalog Number
PDG3XHMCSP
UPC
786679610534
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
127 mm
Product Width
125.1 mm
Product Weight
0.934 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 489
IEC 60947-2
CCC Marked
CSA

Especificações do produto

Used with
Power Defense
Circuit breaker type
PD3 Global
Frame size
Frame J-K
Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Frame
3
Type
Direct handle
Application
Standard lockable handle and mechanism with mechanical padlock

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com