Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDG4XPLKTOFF

Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory padlock hasp, Padlock hasp, OFF Only, top fit, PD4 Global, Power Defense, Frame J-K, 600 V, Power Defense, Frame 4

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense padlock hasp
Catalog Number
PDG4XPLKTOFF
UPC
786679591666
Product Length/Depth
177.8 mm
Product Height
127 mm
Product Width
25.4 mm
Product Weight
0.29719407 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
CSA
IEC 60947-2
UL 489

Especificações do produto

Used with
Power Defense
Circuit breaker type
PD4 Global
Frame size
Frame J-K
Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Frame
4
Type
Padlock hasp
Special features
OFF Only, top fit

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com