Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDG5XPLKT

Eaton Power Defense padlock hasp, molded case circuit breaker accessory padlock hasp, Padlock hasp, On/Off, PD5 Global, Frame J-K, 600 V, Mountabove handle, Frame 5

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense padlock hasp
Catalog Number
PDG5XPLKT
UPC
786679601884
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
2 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
0.6 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA
UL 489
IEC 60947-2
CCC Marked

Especificações do produto

Used with
Power Defense
Circuit breaker type
PD5 Global
Frame size
Frame J-K
Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Frame
5
Mounting Method
Mountabove handle
Type
Padlock hasp
Special features
On/Off

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com