Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*
Discontinued

PDG63M2000P5DM

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 6, Three Pole, 2000A, 65kA/480V, PXR25 ARMS LSIG w/ Modbus RTU, CAM Link and Relays, No Terminals (Metric Tapped Conductors)

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDG63M2000P5DM
UPC
786679921180
Product Length/Depth
247.7 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
393.7 mm
Product Weight
46.266 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
UL 489
CCC Marked
CSA

Especificações do produto

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T294
Circuit breaker type
PD6 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
No Terminals
Frame
6
Class
Class A
Communication
Modbus RTU and CAM Link
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
600
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
70 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 154 kAIC Icm @380-415V (IEC)
50 kAIC Icu/ 30 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
50 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @440V (IEC)
35 kAIC @600/347V (UL)
65 kAIC @480/277V (UL)
100 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @240V (IEC)
15 kAIC Icu/ 7.5 kAIC Ics/ 31.5 kAIC Icm @690V (IEC)
100 kAIC @240V (UL)
30 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 63 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
Number of poles
Three-pole
Special features
Modbus / Relays / CAM

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar produto

Digite seu número de série de 16 a 17 dígitos
O número de série inserido não deve conter caracteres especiais. O número de série inserido está incorreto; ele deve ter 16 ou 17 dígitos. O número de série inserido não foi encontrado. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série que você inseriu não corresponde ao produto. Verifique o número de série do seu produto e tente novamente. Clique em aqui para navegar até a página do produto do número de série que você inseriu O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência.
Número de série
Redefinir O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série não é reconhecido pela Eaton e é inválido. Use este formulário para reportar este problema para obter mais assistência.
Insira o código de autenticação de 6 dígitos
O produto que você inseriu é suspeito! Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação inserido não corresponde aos nossos registros para este número de série. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. Código de autenticação inválido. O comprimento deve ser de 6 caracteres reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação é obrigatório reportar este problema para obter mais assistência.
Conclua o desafio Captcha antes de autenticar.
x
Reportar um problema
Insira seu nome completo.
x
Obrigado, seu problema foi enviado. Nossa equipe de produto entrará em contato com você em breve.

Register product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

Ao enviar este formulário, concordo que os dados pessoais que forneço podem ser compartilhados com a Eaton, canais parceiros e terceiros que trabalham em nome da Eaton, de acordo com a Política de Privacidade da Eaton e em conformidade com as leis de privacidade de dados aplicáveis.

Test reports

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com