Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDG63P2000P3MM

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 6, Three Pole, 2000A, 100kA/480V, PXR25 LSIG w/ Modbus RTU and Relays, No Terminals (Metric Tapped Conductors)

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDG63P2000P3MM
UPC
786679699119
Product Length/Depth
247.7 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
393.7 mm
Product Weight
46.266 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA
IEC 60947-2
CCC Marked
UL 489

Especificações do produto

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T293
Circuit breaker type
PD6 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
No Terminals
Frame
6
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
100 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
600
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
35 kAIC Icu/ 18 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @690V (IEC)
200 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 440 kAIC Icm @240V (IEC)
65 kAIC @600/347V (UL)
100 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @380-415V (IEC)
100 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @440V (IEC)
200 kAIC @240V (UL)
100 kAIC @480/277V (UL)
40 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 84 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
85 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 187 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
Number of poles
Three-pole
Special features
Modbus / relays

Exportar especificação do produto para

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar produto

Digite seu número de série de 16 a 17 dígitos
O número de série inserido não deve conter caracteres especiais. O número de série inserido está incorreto; ele deve ter 16 ou 17 dígitos. O número de série inserido não foi encontrado. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série que você inseriu não corresponde ao produto. Verifique o número de série do seu produto e tente novamente. Clique em aqui para navegar até a página do produto do número de série que você inseriu O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência.
Número de série
Redefinir O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série não é reconhecido pela Eaton e é inválido. Use este formulário para reportar este problema para obter mais assistência.
Insira o código de autenticação de 6 dígitos
O produto que você inseriu é suspeito! Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação inserido não corresponde aos nossos registros para este número de série. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. Código de autenticação inválido. O comprimento deve ser de 6 caracteres reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação é obrigatório reportar este problema para obter mais assistência.
Conclua o desafio Captcha antes de autenticar.
x
Reportar um problema
Insira seu nome completo.
x
Obrigado, seu problema foi enviado. Nossa equipe de produto entrará em contato com você em breve.

Register product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

Ao enviar este formulário, concordo que os dados pessoais que forneço podem ser compartilhados com a Eaton, canais parceiros e terceiros que trabalham em nome da Eaton, de acordo com a Política de Privacidade da Eaton e em conformidade com as leis de privacidade de dados aplicáveis.

Test reports

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com