Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDGXDA

Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory auxiliary switch, Pigtail contact block, Form A/NO, For alarm and auxiliary switch functionality, Power Defense, PD1-PD4 Aux/alarm, 600 V, Power Defense

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense auxiliary switch
Catalog Number
PDGXDA
UPC
786679583586
EAN
4015080895459
Product Length/Depth
92 mm
Product Height
31 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 489
IEC 60947-2
CCC Marked
CSA

Especificações do produto

Used with
Power Defense
Auxiliary switch
PD1-PD4 Aux/alarm
Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Type
Pigtail contact block
Special features
Form A/NO
Application
For alarm and auxiliary switch functionality

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com