Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDGXDC

Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory auxiliary switch, Pigtail contact blocks, Form C/NO-NC, For alarm and auxiliary switch functionality, PD1-PD4 Aux/alarm, NO/NC contacts, Frame J-K, 600 V

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense auxiliary switch
Catalog Number
PDGXDC
UPC
786679583722
EAN
4015080895473
Product Length/Depth
12 in
Product Height
1 in
Product Width
8 in
Product Weight
0.35 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 489
IEC 60947-2
CCC Marked
CSA

Especificações do produto

Used with
Power Defense
Auxiliary switch
PD1-PD4 Aux/alarm, NO/NC contacts
Frame size
Frame J-K
Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Type
Pigtail contact blocks
Special features
Form C/NO-NC
Application
For alarm and auxiliary switch functionality

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com