Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

RST20HWH

Eaton Bussmann series Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, front connected, white

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RST20HWH
EAN
5027590507103
Product Length/Depth
27.1 mm
Product Height
54.1 mm
Product Width
79.1 mm
Product Weight
136 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
CSA

Especificações do produto

Amperage Rating
63 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Color
White
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866