Baixar documento () de 20

SC100H

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 100 A, AC 550 V, BS88, 1P, BS, front connected, black, fuse-link OSD, BS88-2

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC100H
UPC
051712419352
EAN
5027590508506
Product Length/Depth
156 mm
Product Height
115 mm
Product Width
197 mm
Product Weight
335.9 g
Compliances
Contact factory

Especificações do produto

Amperage Rating
100 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
OSD
Accessories
OSC-LINK
Color
Black
Bus-mounting type
No
Connection
Front Connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeclip

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866