Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

SC20HWH
SAFECLIP 20A FRONT CONNECTED WHITE

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, front connected, white, fuse-link SSD, BS88-2

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC20HWH
UPC
051712419413
EAN
5027590508759
Product Length/Depth
71 mm
Product Height
47 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
93.8 g
Compliances
Contact factory

Especificações do produto

Amperage Rating
20 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
SSD
Accessories
SSC-LINK, DIN-20-32
Color
White
Bus-mounting type
No
Connection
Front Connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeclip

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866