Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

SC32H/D

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, front connected, black, fuse-link NSD, BS88-2

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC32H/D
UPC
051712392655
EAN
5027590509053
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
52 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
96.7 g
Compliances
CE
Certifications
Not Applicable

Especificações do produto

Amperage Rating
32 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
NSD
Accessories
NSC-LINK, SC32LOCK, DIN-20-32
Color
Black
Bus-mounting type
No
Connection
Front
Front Connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Voltage rating
550 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeclip

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866