Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

SD10-4R7-R

Eaton SD inductor, 4.9 uH, 1.04 A Irms, 1.08 A ISAT, 180 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 3800 qty.

General specifications

Product Name
Eaton SD10 inductor
Catalog Number
SD10-4R7-R
UPC
051712892025
EAN
5027590244015
Product Length/Depth
5.2 mm
Product Height
1 mm
Product Width
5.2 mm
Product Weight
0.098 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.04 A
ISAT
1.08 A
Package Quantity
3800
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
154 mΩ
Series
SD

Exportar especificação do produto para