Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

Indutor SD

A Eaton possui várias soluções de tambor blindado para atender a sua especificação.  O SD10 até SD25 oferece soluções de indutor de alta densidade em um encapsulamento para montagem em superfície de 5,2 mm x 5,2 mm com seis alturas compactas a escolher.  Faixas de indutância de 0,47 uH até 1000 uH, a corrente varia de 0,88 A até 6,0 A. 

O SD3114 oferece um encapsulamento para montagem em superfície de 3,1 mm x 3,1 mm em uma altura de 1,4 mm.  A indutância varia de 1,0 uH até 330 uH.  A corrente varia de 0,106 A até 2,59 A.  O SD3118 oferece um encapsulamento para montagem em superfície de 3,2 mm x 3,2 mm em uma altura de 1,8 mm.  A indutância varia de 1,0 uH até 1000 uH.  A corrente varia de 0,083 A até 2,94 A.   

O SD52 oferece um encapsulamento para montagem em superfície de 5,6 mm x 5,2 mm em uma altura de 2,0 mm.  A indutância varia de 1,2 uH até 150 uH.  A corrente varia de 0,28 A até 3,14 A.   O SD53 oferece um encapsulamento para montagem em superfície com tamanho de 5,7 mm x 5,2 mm em uma altura de 3,0 mm.  A indutância varia de 1,1 uH até 100 uH.  A corrente varia de 0,44 A até 4,8 A. 

O SD6020 e o SD6030 vêm em um encapsulamento para montagem em superfície de 6,0 mm x 6,0 mm em uma altura de 2 mm e 3 mm, respectivamente. A corrente varia de 0,16 A até 4,2 A.  A indutância varia de 1,99 uH até 660 uH.  O SD7030 vem em um encapsulamento para montagem em superfície de 7,0 mm x 7,0 mm em uma altura de 3 mm. A corrente varia de 0,21 A até 5,5 A.  A indutância varia de 1,5 uH até 680 uH. 

O SD8325 e o SD8350 vêm em um encapsulamento para montagem em superfície de 9,5 mm x 8,3 mm em uma altura de 3 mm e 5 mm, respectivamente. A corrente varia de 0,8 A até 9,1 A.  A indutância varia de 1,5 uH até 100 uH. 

Se precisar de um indutor de enrolamento duplo para ser usado como indutor único ou em uma aplicação de indutor/transformador acoplado, consulte nossa linha SDQ.

Tambor blindado
Alta densidade de potência
Ampla variedade de tamanhos e valores

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco

Especificações

Links para download
X
Download Close