Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

SP20HBASE

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse holder, low voltage, 20 A, AC 660 V, BS

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SP20HBASE
EAN
5027590511131
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
55 mm
Product Width
106.4 mm
Product Weight
146.4 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS

Especificações do produto

Amperage Rating
20 A
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Type
Fuse accessory

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866