Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

SP20P

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 660 V, BS

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SP20P
EAN
5027590511148
Product Length/Depth
107 mm
Product Height
113 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
294.4 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS

Especificações do produto

Amperage Rating
20 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866