Baixar documento () de 20

TCA2

Adapter, low voltage, AC 660 V, BS

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
TCA2
UPC
051712484992
EAN
5027590513340
Product Length/Depth
14.2 mm
Product Height
10 mm
Product Width
124 mm
Product Weight
275.2 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Especificações do produto

Accessory/spare part type
Adapter
Fuse link adaptor kits
Fuse type
AD
BD
CD
DD
TBC
TC
TF
Construction size
Other
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
RS400 Red spot fuse holder

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866