En raison de la possibilité que le bâti soit trop lourd, nous n’expédions jamais de batteries installées dans les deux positions supérieures des modules (5e ou 6e unités du 60 kW ou du 60 kW N+1). Au lieu de cela, les batteries sont expédiées dans des cartons d’expédition standard, soit sur la même palette, soit sur une deuxième palette. Avec les nouveaux bâtis de la
série S d’Eaton, nous sommes passés à une palette plus petite et plus carrée pour qu’elle soit plus facile à manipuler une fois déchargée du camion d’expédition, de sorte que ces batteries se retrouveront sur la deuxième palette. Dans les configurations utilisant les anciens bâtis d’Eaton, les batteries des deux modules supérieurs seront situées sur la palette à côté du bâti. Le guide de l’utilisateur contient des instructions simples pour l’installation de ces batteries après que le système préassemblé ait été retiré de la palette et placé dans sa position d’installation. Le seul outil nécessaire est un tournevis Phillips n° 2.