Télécharger le document () de 20
Boîtiers de panneaux

Boîtiers à panneaux de Type 4X de la série B-Line

Les boîtiers à panneaux de Type 4X de la série B-Line d’Eaton sont conçus pour loger des commandes et des instruments électriques dans des applications intérieures ou extérieures où il existe un environnement corrosif.  Ils aident également à protéger contre la corrosion, la poussière soufflée par le vent et la pluie, l’eau éclaboussée et l’eau dirigée par le tuyau.

Options de boîtiers à panneaux de Type 4X de la série B-Line

jic-type-4x-panel-enclosure.jpg

Boîtiers JIC  

  • Disponible en acier inoxydable 304 ou 316 et en aluminium
  • Options de couvercle amovible et de couvercle à charnière continue
  • Options de loquet à quart de tour
type-4-wall-mount-aluminum.jpg

Boîtiers muraux 

  • Disponible en acier inoxydable 304 ou 316L et en aluminium
  • Options de porte simple et double
  • Options de loquet à quart de tour et verrouillage à 3 points 
  • Plusieurs options d’accessoires
ground-mount-type-4x-panel-enclosure-single-door.jpg

Boîtiers pour montage au sol

  • Options de boîtiers sur pied et autoportants à porte double 
  • Options de porte simple, de porte double et de porte double à double accès
  • Options de loquet à quart de tour et verrouillage à 3 points
  • Plusieurs options d’accessoires

Boîtiers à panneaux de Type 4X EnviroShield

Dotés d’une construction inclinée pour éloigner l’eau de l’ouverture de la porte, d’une charnière amovible dissimulée pour faciliter les modifications de porte et d’une poignée robuste en acier inoxydable 3PT pour un accès rapide

Boîtiers à panneaux de Type 4X Premier

Dotés d’une charnière amovible dissimulée pour faciliter les modifications de porte, d’un joint d’étanchéité en mousse intégrée sans coutures pour fournir un joint de haute performance et d’options d’accessoires flexibles pour panneaux, ensembles de fenêtres, poignées et plus encore
Caractéristiques

Les données SKU seront disponibles prochainement.

Pour plus d’informations, consultez ou téléchargez le catalogue de boîtiers de la série B-Line.

Liens de téléchargements
X
Download Close

Centre de spécification CoSPEC pour la série B-Line

Chez Eaton, notre objectif est d’être un fournisseur de premier plan d’information et de ressources pour les professionnels de la conception et de l’ingénierie engagés dans la conception, la construction et l’entretien des sous-systèmes d’installation MEP&T à l’échelle mondiale. CoSPEC regorge de fonctionnalités telles que le nouveau catalogue CAD / BIM / PDMS / Submittal qui offre la possibilité de sélectionner et d’afficher les produits de la série B-Line en 2D et 3D. Ensuite, en quelques clics, téléchargez facilement le contenu de conception dans l’un des 100 différents formats CAD, BIM, PDMS et de graphiques.

Solutions pour grands boîtiers de la série B-Line d’Eaton

Les grands boîtiers de la série B-Line d’Eaton offrent une solution de haute qualité et une protection environnementale fiable pour l’équipement électrique.