Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Luminaires à DEL Champ VMVL et PVML avec batterie d’alimentation de secours

L’éclairage et l’alimentation de secours sont essentiels au plan de sécurité de toute installation.  C’est pourquoi nous avons élargi notre gamme de luminaires à DEL Crouse-Hinds pour y inclure les luminaires à DEL pour zones dangereuses Champ VMVL et les luminaires industriels à DEL Champ Pro PVML avec une batterie de secours intégrée.

En cas de panne ou d’interruption de courant, nos luminaires à DEL Champ avec batterie de secours fournissent 90 minutes d’éclairage d’urgence.

Conçus pour offrir un éclairage de haute qualité et sans entretien dans les environnements industriels et dangereux exigeants, les luminaires à DEL Champ VMVL et PVML avec batterie intégrée sont idéaux pour les applications d’éclairage d’urgence intérieures et extérieures, comme les usines de fabrication, les applications industrielles lourdes, les installations chimiques, les plateformes pétrochimiques, les plateformes et les quais de chargement et les aires de stationnement.

Sécurité
90 minutes d’éclairage de secours
Performance
Optiques personnalisées de Type I, III et V
Fiabilité
60 000 heures à une température ambiante de 55 °C

Certifications et conformités

NEC et CEC

VMVL seulement :

  • Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
  • Classe I, Zone 2
  • Classe II, Division 1, Groupes E, F et G
  • Classe III
  • Présence simultanée

VMVL et PVML :

  • Emplacements humides, Type 4X, IP66

Normes UL

VMVL seulement :

  • UL844 – Zones dangereuses (classifiées)

VMVL et PVML :

  • UL1598 – Luminaires, UL1598A – Qualité marine
  • UL924 – Luminaire de secours

Norme CSA

  • CSA C22.2 No 137

Caractéristiques de conception

  • La batterie de secours intégrée fournit 90 minutes d’éclairage d’urgence en cas de panne de courant
  • Cinq modèles allant de 3 000 lumens à 11 000 lumens pour les zones avec une hauteur de montage de 8 à 20 pieds
  • Le dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression augmente les zones de surface et améliore le débit d’air, optimisant la durée de vie des DEL et des circuits de commande; le luminaire à DEL VMVL a une durée de vie nominale de 60 000 heures à une température ambiante de 55 °C et sa durée de vie économique varie de 7 à 20 ans
  • Technologie écoénergétique – économies d’énergie pouvant atteindre 77 % par rapport aux luminaires à DHI
  • Les luminaires statiques résistants aux chocs et aux vibrations ne sont pas dotés de filaments ou de composants en verre qui pourraient se briser, ce qui réduit considérablement le risque de défaillance prématurée
  • Les optiques personnalisées de Type V, de Type III et de Type I distribuent la lumière là où elle est le plus nécessaire et peuvent aider à réduire le nombre de luminaires requis pour certaines applications d’éclairage
  • Les luminaires à DEL VMVL conviviales pour les entrepreneurs utilisent les mêmes modules de montage que nos anciens luminaires à DHI, ce qui simplifie l’installation et réduit les coûts dans les projets de rénovation
  • Styles de montage – montage suspendu; montage suspendu conique; montage suspendu flexible; montage au plafond; montage mural; montage sur poteau 25°; montage droit sur poteau
  • Blanc froid standard (5000 K, IRC de 70); blanc chaud (3000 K, IRC de 80) et blanc neutre (4000 K, IRC de 80) en option
  • Éclairage et réamorçage instantanés
  • Fonctionnement à basse température/aucun préchauffage requis
  • Ne contient pas de mercure ou d’autres matières dangereuses

Matériaux standard

  • Boîtier de lampe et adaptateur – aluminium moulé sous pression avec une couche de poudre époxy Corro-free
  • Lentille – verre résistant à la chaleur et aux chocs
  • Joint d’étanchéité – Silicone
  • Matériel externe – Acier inoxydable
  • Scellé en usine, aucun joint externe requis
Caractéristiques
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides

Renseignements sur la commande – DEL VMVL

vmvl-emergency-catalog-tree.jpg

Renseignements sur la commande – DEL PVML

pvml-emergency-catalog-tree.jpg