Télécharger le document () de 20
Variateurs de fréquence

Variateurs de fréquence SPI à entrée active

Exigez plus d'économies d'énergie.

La série SPI de variateurs de fréquence est constituée d'onduleurs bidirectionnels alimentés en courant continu pour l'alimentation et la commande de moteurs à courant alternatif. Cet onduleur est alimenté par un bus CC commun. Un circuit de charge est requis au cas où le raccordement à un bus CC sous tension ne soit requis. Le circuit de charge est inclus avec l'unité jusqu'à 75 kW (FR4–FR8). Pour des puissances supérieures, on utilisera un circuit de charge externe (FI9–FI14).

Caractéristiques de base des variateurs de fréquence SPI à entrée active

  • Facilité d'utilisation : Assistant de démarrage, logiciel personnalisable, fonctionnalités et entrées avancées, bouton local/à distance, conception modulaire, affichage texte
  • Conception compacte : Conception modulaire compacte et extensible
  • Efficacité : Capacités d'économie d'énergie bidirectionnelle/régénérative
  • Robuste et fiable : Module de commande et système d'exploitation aussi fiables que ceux de la série SPX, composants partagés pour l'onduleur et le dispositif Active Front End pour réduire les besoins de stocks de pièces

Informez-vous sur les dernières techniques de gestion de l'énergie pour votre application

Téléchargez le document technique pour mieux comprendre les options disponibles pour gérer la consommation d'énergie des systèmes.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous.
Caractéristiques
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close