Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Luminaires linéaires à DEL antidéflagrants Pauluhn ZPLA

Les luminaires linéaires à DEL antidéflagrants Pauluhn ZPLA de la série Crouse-Hinds sont spécialement conçus pour remplacer l’éclairage fluorescent T12, T8 et T5HO dans les zones de Classe I, Division 1 et Classe II, Division 1 sur les navires et les plateformes de forage terrestres et en mer.  Le ZPLA est disponible en longueurs de 2 pieds et 4 pieds, avec 3 800 lumens et 7 600 lumens respectivement.  

Robuste et durable, ce luminaire offre les options de fixation les plus variées et flexibles de l’industrie.  Le ZPLA est la solution d’éclairage idéale pour les zones à forte vibration, de choc et de lavage au jet dans les applications de forage.

Durabilité
Résistants aux vibrations et aux chocs
Fiabilité
60 000 heures à une température ambiante de 55 °C
Efficacité
Jusqu’à 120 lumens par watt

Certifications et conformités

NEC et CEC

  • Classe I, Division 1, Groupes C, D
  • Classe II, Division 1, Groupes E, F, G
  • Classe III
  • NEMA 4X, IP66
  • Emplacements marins et humides
  • Homologués pour la pulvérisation de peinture

Normes UL

  • UL844 – Supports de luminaires électriques pour environnements dangereux
  • UL1598 – Luminaire
  • UL1598A – Luminaire pour installation sur les navires marins
  • UL924 – Éclairage d’urgence

Norme CSA

  • C22.2 n° 137

Caractéristiques de conception

  • Modèle unique certifié pour une utilisation dans les applications dangereuses et difficiles de Classe I, Division 1 et Classe II, Division 1
  • Durée de vie de 60 000 heures à une température ambiante de 55 °C; durée de vie de plus de 100 000 heures à 40 °C et moins
  • Efficacité à la pointe de l’industrie : jusqu’à 120 LPW
  • 5 000 K CCT, 72 CRI
  • Température de fonctionnement ambiante de -25 °C à +55 °C
  • Conception compacte (moins de 5 po de hauteur), parfaite pour un montage dans des espaces confinés ou de faible hauteur
  • Options de montage encastré, pivotant et sur poteau
  • L’optique large (écart de faisceau de 120°) maximise l’éclairage des panneaux muraux
  • Quatre points de rétention secondaire et de câblage d’alimentation en boucle
  • Protection contre la pénétration d’eau ou de carburant diesel dans des conditions opérationnelles difficiles – test haute pression de 2 000 PSI réussi 
  • Vibration sur 3 axes 5G
  • Protection contre les surtensions 2 kV
  • Garantie de 5 ans sur les luminaires

Matériaux standard

  • Boîtier : aluminium sans cuivre
  • Lentille : verre; verre diffusant (facultatif)

Vidéos

    Dessins et support de conception

    Caractéristiques

    Renseignements sur la commande – 120-277 Vca; modèles 127-300 Vcc

    ZPLA_Catalog_Numbering_System.jpg

    Renseignements sur la commande – Modèles 347-480 Vca

    ZPL-UNV34_Catalog_Numbering_System.jpg

    Renseignements sur la commande – Modèles à batterie d’urgence

    ZPL-EM_Catalog_Numbering_System.jpg
    Liens de téléchargements
    X
    Download Close