Télécharger le document () de 20
Commutateurs de transfert automatique

Automatic transfer switch controllers and remote annunciators

Eaton’s family of automatic transfer switch controllers and remote annunciators bring advanced intelligence, supervision and remote management capability to a comprehensive automatic transfer switch product line offering. 

Types de commutateur de transfert
Contacteur, boîtier électrique, boîtier moulé
Tension du système
Basse tension : Jusqu'à 600 VCA
Courant du système
Jusqu'à 5 000 A

Caractéristiques principales

  • Advanced supervision, monitoring and control
  • Comprehensive diagnostics
  • Simple user interface
  • Field adaptable to changing facility needs
  • Remote management
  • Industry standard communications

Commutateurs de transfert automatique

Les commutateurs de transfert sont fiables, robustes, polyvalents et compacts. On peut s'y fier pour transférer les charges essentielles et les systèmes de distribution électrique d'une source d'alimentation à une autre.

    Supervision, surveillance et commandes intelligentes

    Découvrez la fiabilité, l'intelligence et les fonctionnalités de programmation du contrôleur ATC-900 d'Eaton

    Le changement vers Eaton doit être automatique

    Découvrez la vaste gamme de solutions de commutateurs de transfert automatique Eaton qui fournissent une alimentation électrique ininterrompue au monde entier

    Fabriqué à l'aide d'années d'expérience

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Eaton peut concevoir des solutions fiables pour répondre aux exigences spécifiques de votre application, entièrement conçues et adaptées à vos besoins.

    Caractéristiques

    Valeurs nominales

    TENSION DU SYSTÈME Basse tension : Jusqu'à 600 VCA
    COURANT DU SYSTÈME Jusqu'à 5 000 A
    FRÉQUENCE DU SYSTÈME 50 ou 60 Hz

    Normes

    APPROBATIONS/CERTIFICATIONS TIERCES UL/CSA
    Liens de téléchargements
    X
    Download Close

    Vidéos d'information