Télécharger le document () de 20
Interrupteurs et sectionneurs

Disjoncteurs sous boîtier

Les disjoncteurs sous boîtier Eaton offrent tous les avantages et les accessoires d’un disjoncteur contenu dans un boîtier. Ils sont adaptés à pratiquement toutes les applications nécessitant un dispositif de coupure de circuit. Disponibles en version standard, en version avancée Power Xpert avec système de réduction de la formation d’éclair d’arc durant l’entretien (ARMS) et en version NRX avec capacité d’ouverture et de fermeture à distance.

Tension nominale maximale
600 VCA
Courants nominaux
15 à 1 200 A
Principales caractéristiques
Gamme complète de boîtiers NEMA
Disjoncteurs sous boîter avec technologie ARMS disponible conformes à la norme NEC 240.87
 

Options de configuration des disjoncteurs fermés :

eaton-switching-devices-standard-001.jpg

Standard

  • Cadenassable en position arrêt (LOTO)
  • Peinture personnalisée, boîtiers en acier inoxydable 316, dispositifs de verrouillage et autres fonctionnalités personnalisées offertes par notre Centre Flex
  • Boîtiers NEMA de type 1, 3R, 12, 4, 4X offerts
eaton-switching-dev-power-xpert-front-view.png

Power Xpert

Toutes les caractéristiques du modèle Standard plus :

  • Système de réduction de la formation d’éclair d’arc durant l’entretien (ARMS)  avec contrôle du couvercle du mode d’entretien/conforme à la norme NEC 240.87 
  • Les déclencheurs avancés prennent en charge les communications intégrées, le comptage et le diagnostic de l’état des disjoncteurs
  • Dispositif limiteur de surtensions transitoires de 200 kA intégré en usine en option
  • Boîtiers NEMA de type 1, 3R, 12, 4, 4X offerts
Enclosed circuit breakers NRX

NRX (PD-NF)

Toutes les caractéristiques du modèle Power Xpert, plus :
  • Capacité d’ouverture/fermeture à distance
  • Fenêtre dans la porte au-dessus de l’unité de déclenchement électronique
  • Montage mural et face isolée avec porte extérieure
  • Boîtiers NEMA type 1 et R3 offerts

Avantages du système de réduction de la formation d’éclair d’arc durant l’entretien

Le système de réduction de la formation d’éclair d’arc durant l’entretien (ARMS) fournit un niveau de sécurité supplémentaire en réduisant de façon fiable le délai d’ouverture de circuit. Cette fonction est activée pendant la maintenance et peut contribuer à réduire les niveaux d’équipement de protection individuelle (ÉPI) requis pour améliorer le confort, la mobilité et la productivité des travailleurs.

Protection des fuites à la terre pour ports de plaisance

Le dispositif de fuite à la terre sous boîtier Eaton de 30 mA garantit la protection du personnel et des équipements dans les ports de plaisance et les chantiers navals afin de minimiser le risque de noyade par choc électrique.

Solutions personnalisées, service personnalisé

Nos Centres régionaux de service rapide offrent des services de fabrication locale et personnalisée de panneaux et de centres de distribution et surtout, leur livraison rapide
Caractéristiques

Capacités nominales

TENSION NOMINALE MAXIMALE

600 VCA (standard)
600 VCA (ARMS)

COURANT CONTINU

55 à 1 200 A (standard)
55 à 1 200 A (ARMS)

CAPACITÉ D’INTERRUPTION

65 kAIC max. à 480 VCA (standard)
65 kAIC max. à 480 VCA (ARMS)

Normes

NEMA

s.o.

APPROBATIONS/CERTIFICATIONS TIERCES

UL 489 / CSA 22.2 #5-02 (standard)
UL/cUL 489 (ARMS)

RÉSISTANCE AUX SÉISMES

s.o.

Dispositifs 

DISPOSITIFS DE PROTECTION

Relais de protection thermomagnétique ou électronique (standard)
Relais électronique, système de réduction de la formation d’arc électrique durant l’entretien (ARMS)

MONTAGE DU DISPOSITIF

Montage mural (standard)
Montage mural (ARMS)

Boîtiers

ACCÈS

Alimentation par le dessus ou le dessous

TYPE DE BOÎTIER

NEMA type 1, 3R, 12, 4, 4X en acier inoxydable (pour dispositifs certifiés à 80 % et 100 %)

LARGEUR INTÉRIEURE STANDARD*

Variable selon l’ampérage du produit

PROFONDEUR INTÉRIEURE STANDARD*

Variable selon l’ampérage du produit

HAUTEUR INTÉRIEURE STANDARD*

Variable selon l’ampérage du produit

Liens de téléchargements
X
Download Close