Télécharger le document () de 20
Panneaux

Panneaux d’éclairage et d’appareillage Pow-R-Line Xpert 1X

Les panneaux d’éclairage Pow-R-Line Xpert 1X (PRL1X) d’Eaton constituent une solution compacte et polyvalente pour la distribution de l’alimentation électrique, grâce à l’intégration des disjoncteurs, de l’équipement de mesure et des parasurtenseurs. De plus, ces panneaux sont conçus pour répondre aux normes CSA C22.2 No. 29 et NEMA PB1 pour les applications allant jusqu’à 240 VCA et 600 A dans les centres de données, en milieu industriel et commercial, ainsi que dans les établissements de soins de santé.

Tension maximale
240 VCA
Capacité d’interruption
Capacité nominale de 22 kAIC jusqu’à 200 kAIC pour installation en série
Courant nominal continu
100 à 600 A

Caractéristiques principales

  • Comprend un disjoncteur sous boîtier moulé Power Defense d’Eaton comme disjoncteur principal et des disjoncteurs d’artères
  • Disponible avec disjoncteurs boulonnés d’une capacité allant jusqu’à 100 A également
  • Offre le montage encastré ou en surface, avec les options de capacité nominale ou de capacité de rupture approuvée pour installation en série
  • Au choix : barres en cuivre ou en aluminium
  • Modèles jusqu’à 84 dispositifs de dérivation
  • Boîtiers Nema de type 1, 2, 3R, 4, 4X et 12 offerts
  • Offre les options de raccordement par des cosses principales supplémentaires ou par des cosses d’artères secondaires ou un disjoncteur d’artère secondaire simple ou double, ainsi qu’un dispositif de verrouillage de poignée
  • Comprend la protection contre les surtensions, un coffret de branchement et des capacités de mesurage intégrées
  • Certification sismique
Robot-poses-1-orange-eye.jpg

Regarder une série de vidéos

Pour un aperçu plus en détail de la gamme Pow-R-Line Xpert, visionnez notre série de vidéos abordant les sujets suivants :

  • Comprendre la gamme Pow-R-Line Xpert
  • Augmentez la productivité grâce aux diagnostics de santé des disjoncteurs
  • Compteur intégré et communications polyvalentes
  • Sécurité accrue grâce à la fonctionnalité ARMS

    Interagir avec une démonstration de produit

    Cliquez sur une expérience interactive pour en savoir plus sur les produits Pow-R-Line Xpert. Explorez les représentations de produits à 360°, les simulations logicielles et versions de produits. Pour une expérience optimale, ouvrez-la dans Google Chrome.

    Le système Pow-R-Line Xpert comprend des disjoncteurs sous boîtier moulé Power Defense

    Disjoncteurs intelligents avec relais de protection électroniques communicants qui permettent d’optimiser le rendement de vos installations et de maximiser la sécurité de vos employés, clients et utilisateurs finaux, par la réduction des risques d’éclairs d’arc.

    Découvrez comment obtenir des panneaux et centres de distribution personnalisés

    Nos centres de service régionaux offrent des services de fabrication locale et personnalisée de panneaux et de centres de distribution et surtout, leur livraison rapide

    Autres liens d’intérêt

    Caractéristiques

    Valeurs nominales

    TENSION NOMINALE MAXIMALE 240 VCA
    COURANT CONTINU 100 à 600 A
    CAPACITÉ D’INTERRUPTION

    240 VCA : capacité nominale de 10 et 22 kA

    240 VCA : capacité de rupture de 22 à 200 kA

    Normes

    NEMA PB-1
    APPROBATIONS/CERTIFICATIONS TIERCES UL 67/CSA 22.2 No. 29
    RÉSISTANCE AUX SÉISMES Bientôt offert

    boulonnés ou enfichables

    DISPOSITIFS DE PROTECTION Disjoncteurs sous boîtier moulé et disjoncteurs miniatures
    COMPTEURS Compteurs
    PARASURTENSEURS  SPD
    MONTAGE DU DISPOSITIF Dispositifs

    Boîtiers

    ACCÈS Par le haut et par le bas
    TYPE DE BOÎTIER Boîtier NEMA de type 1, 2, 3R, 4, 4X et 12
    LARGEUR INTÉRIEURE STANDARD 20 po
    PROFONDEUR INTÉRIEURE STANDARD 5,75 po
    HAUTEUR INTÉRIEURE STANDARD 30, 36, 48, 60, 72, 84 ou 90 po
    DIMENSIONS SUR MESURE OFFERTES Contacter l’usine de production régionale
    Liens de téléchargements
    X
    Download Close

    En savoir plus sur le gardien du réseau

    Apprenez-en davantage sur la gamme Pow-R-Line Xpert conçue pour vous aider à obtenir des données précises et exploitables afin d’améliorer votre efficacité.