Les panneaux d’éclairage et d’appareillage Pow-R-Line Xpert 2X (PRL2X) d’Eaton constituent une solution compacte et polyvalente pour la distribution de l’alimentation électrique, grâce à l’intégration des disjoncteurs, de l’équipement de mesure et des parasurtenseurs. De plus, ils sont conçus pour répondre aux normes CSA 22.2 No. 29 et NEMA PB1 pour les applications d’une capacité allant jusqu’à 600 VCA, 250 VCC et 600 A dans les centres de données, en milieu industriel et commercial, ainsi que dans les établissements de soins de santé.
Découvrez la façon dont la protection intelligente des circuits pour les panneaux et les centres de distribution peut vous fournir des données précises et exploitables afin d’améliorer votre efficacité.
Pour un aperçu plus en détail de la gamme Pow-R-Line Xpert, visionnez notre série de vidéos abordant les sujets suivants :
Examinez les caractéristiques et les fonctionnalités pour découvrir comment l’intégration d’une protection intelligente des circuits pour les panneaux et les centres de distribution peut fournir des données précises et exploitables afin d’améliorer votre efficacité.
TENSION NOMINALE MAXIMALE | 480 VCA et 250 VCC |
COURANT CONTINU | 100 à 600 A |
CAPACITÉ D’INTERRUPTION | 240 VCA : capacité nominale de 10 et 65 kA 240 VCA : capacité de rupture de 100 à 200 kA 480Y/277 VCA : capacité nominale de 14 kA 480Y/277 VCA : capacité de rupture de 22 à 150 kA 250 VCC : capacité nominale de 10 et 14 kA 600 VCA : capacité nominale de 10 kA 600 VCA : capacité de rupture de 14 à 65 kA |
DISPOSITIFS DE PROTECTION | Disjoncteurs sous boîtier moulé et disjoncteurs miniatures |
COMPTEURS | Compteurs |
PARASURTENSEURS | SPD |
MONTAGE DU DISPOSITIF | Dispositifs |
ACCÈS | Par le haut et par le bas |
TYPE DE BOÎTIER | Boîtier NEMA de type 1, 2, 3R, 4, 4X et 12 |
LARGEUR INTÉRIEURE STANDARD* | 20 po |
PROFONDEUR INTÉRIEURE STANDARD* | 5,75 po |
HAUTEUR INTÉRIEURE STANDARD* | 30, 36, 48, 60, 72, 84 ou 90 po |
DIMENSIONS SUR MESURE OFFERTES | Contacter l’usine de production régionale |