Télécharger le document () de 20
Panneaux

Panneaux d'éclairage et d'appareillage Pow-R-Line 1X et 2X avec surveillance des dérivations (BCM)

Les panneaux Pow-R-Line 1X et 2X avec surveillance des dérivations (BCM) d'Eaton offrent des capacités de rupture plus élevées pour la coordination sélective. Ils constituent une solution compacte et polyvalente pour la distribution de l'alimentation électrique, grâce à l'intégration des disjoncteurs, d'équipement de mesure et des protections contre les surtensions. De plus, ils sont conçus pour répondre aux normes CSA C22.2 No. 29 et NEMA PB1 pour des utilisations dans des centres de données, en milieu industriel et commercial et dans les établissements de soins de santé.

Tension maximale
600 VCA et 250 VCC
Capacité de rupture
Capacité nominale de 200 kAIC jusqu'à 200 kAIC pour installation en série
Intensité nominale en continu
100 à 600 A

Caractéristiques principales

  • Comprend un disjoncteur sous boîtier moulé Power Defense d'Eaton comme disjoncteur principal et des disjoncteurs d'artères, le cas échéant
  • Comprend des disjoncteurs boulonnés jusqu'à 125 A
  • À montage encastré ou en surface; approuvé pour le montage en série
  • Offre les options de barres en cuivre ou en aluminium
  • Boîtiers NEMA 1, 2, 3R. 4, 4X et 12 inclus
  • Dispositif de verrouillage de poignée optionnel
  • Comprend la protection contre les surtensions, un coffret de branchement et des capacités de mesurage intégrées
  • Certification sismique, surpasse les exigences de l'IBC/CBC/OSHPD

    Capacités pour boîtier EZ Box et couvercle EZ Trim

    Installation sans outil de la porte dans la porte standard sans quincaillerie apparente ni bords coupants

    Solutions personnalisées, service personnalisé

    Nos Centres régionaux de service rapide offrent des services de fabrication locale et personnalisée de panneaux et de centres de distribution et surtout, leur livraison rapide

    Technologie de surveillance PXBCM

    Le panneau PXBCM d'Eaton intègre des transformateurs de courant (TC), des relais, des passerelles, des affichages et des serveurs Web pour aisément surveiller les caractéristiques de puissance d'un panneau de distribution

    Autres liens d'intérêt

    Caractéristiques

    Homologations

    TENSION NOMINALE MAXIMALE 600 VCA et 250 VCC
    COURANT EN CONTINU 100 à 600 A
    CAPACITÉ DE RUPTURE

    240 VCA : capacité nominale de 65 kA

    240 VCA : capacité de rupture de 100 à 200 kA

    480Y/277 VCA : capacité nominale de 14 kA

    480Y/277 VCA : capacité de rupture de 22 à 150 kA

    250 VCC : capacité nominale de 10 et 14 kA

    600 VCA : capacité nominale de 10 kA

    600 VCA : capacité de rupture de 14 à 100 kA

    Normes

    NEMA PB-1
    APPROBATIONS/CERTIFICATIONS CSA C22.2 No. 29
    RÉSISTANCE AUX SÉISMES Certificat pour les panneaux de distribution de l'éclairage et des appareils électroménagers

    Boîtier

    ACCÈS Par le haut et par le bas
    TYPE DE BOÎTIER Boîtier NEMA de type 1, 2, 3R, 4, 4X et 12
    LARGEUR INTÉRIEURE STANDARD* 51 cm (20 po), 71 cm (28 po) en option
    PROFONDEUR INTÉRIEURE STANDARD* 14,6 cm (5,75 po)
    HAUTEUR INTÉRIEURE STANDARD* 30, 36, 42, 48, 60, 72 ou 90 pouces
    DIMENSIONS PERSONNALISÉES DISPONIBLES Contacter l'usine de production régionale

    Dispositifs

    DISPOSITIFS DE PROTECTION Disjoncteurs sous boîtier moulé et disjoncteurs miniatures
    COMPTEURS Compteur pour dérivation Power Xpert
    PARASURTENSEURS Parasurtenseurs
    MONTAGE DU DISPOSITIF Boulonnés
    Liens de téléchargements
    X
    Download Close