Les panneaux de distribution Pow-R-Line 4 à compteur multipoints Power Xpert d’Eaton constituent une solution compacte et polyvalente pour la distribution de l’alimentation électrique, grâce à l’intégration des disjoncteurs, de l’équipement de mesure et des parasurtenseurs. De plus, ils sont conçus pour répondre aux normes UL 67 et NEMA PB1 pour les applications jusqu’à 600 VCA, 600 VCC et 1200 A dans les centres de données, en milieu industriel et commercial, ainsi que dans les établissements de soins de santé.
RATED MAXIMUM VOLTAGE | 600 Vac and 600 Vdc |
CONTINUOUS CURRENT | 250-1200A |
INTERRUPTING RATING | 240 Vac: 10-200 kA fully rated 240 Vac: 22-200 kA series rated 480Y/277 Vac: 14-200 kA fully rated 480Y/277 Vac: 22-150 kA series rated 250 Vdc: 10-22 kA fully rated |
NEMA | PB-1 |
THIRD-PARTY APPROVAL/RECOGNITION | UL 67 / CSA |
SEISMIC QUALIFICATION | Lighting and appliance panelboards certificate |
ACCESS | Top and bottom access |
ENCLOSURE TYPE | NEMA Type 1, 3R, 4, 4X, and 12 |
STANDARD INDOOR WIDTH DIMENSIONS* | 24, 36, or 44 inches |
STANDARD INDOOR DEPTH DIMENSIONS* | 10.40 inches |
STANDARD INDOOR HEIGHT DIMENSIONS* | 57, 73.50, or 90 inches |
CUSTOM DIMENSIONS AVAILABLE | Contact satellite manufacturing facility |
PROTECTION DEVICES | Molded Case Circuit Breakers , Miniature Circuit Breakers, and Fusible Switches |
METERS | Power Xpert Meter and IQ Meter |
SURGE PROTECTION DEVICES | SPD |
DEVICE MOUNTING | Bolt-on |