Les panneaux de distribution Pow-R-Line 4 d’Eaton constituent une solution compacte et polyvalente pour la distribution de l’alimentation électrique, grâce à l’intégration des disjoncteurs, de l’équipement de mesure et des parasurtenseurs. De plus, ils sont conçus pour répondre aux normes CSA C22.2 No. 29 et NEMA PB1 pour une utilisation dans des applications allant jusqu’à 600 VCA, 600 VCC et 1 200 A dans les centres de données, en milieu industriel et commercial, ainsi que dans les établissements de soins de santé.
| TENSION NOMINALE MAXIMALE | 600 VCA et 250 VCC |
| COURANT CONTINU | 250 à 1 200 A |
| CAPACITÉ D’INTERRUPTION | 240 VCA : capacité nominale de 10 à 200 kA 240 VCA : capacité de rupture de 22 à 200 kA 480Y/277 VCA : capacité nominale de 14 à 100 kA 480Y/277 VCA : capacité de rupture de 22 à 150 kA 250 VCC : capacité nominale de 10 à 22 kA 600 VCA : capacité nominale de 10 à 235 kA 600 VCA : capacité de rupture de 18 à 65 kA |
| NEMA | PB-1 |
| APPROBATIONS/CERTIFICATIONS TIERCES | CSA C22.2 No. 29 |
| RÉSISTANCE AUX SÉISMES | Certificat pour les panneaux de distribution de l’éclairage et des appareils électroménagers |
| DISPOSITIFS DE PROTECTION | Disjoncteurs sous boîtier moulé , disjoncteurs miniatures et interrupteurs à fusibles |
| COMPTEURS | Compteur Power Xpert et compteur IQ |
| PARASURTENSEURS | SPD |
| MONTAGE DU DISPOSITIF | Dispositifs |
| ACCÈS | Par le haut et par le bas |
| TYPE DE BOÎTIER | Boîtier NEMA de type 1, 3R, 4, 4X et 12 |
| LARGEUR INTÉRIEURE STANDARD | 24, 36 ou 44 po |
| PROFONDEUR INTÉRIEURE STANDARD | 10,4 po |
| HAUTEUR INTÉRIEURE STANDARD | 57, 73,50 ou 90 po |
| DIMENSIONS SUR MESURE OFFERTES | Contacter l’usine de production régionale |
Examinez les caractéristiques et les fonctionnalités pour découvrir comment l’intégration d’une protection intelligente des circuits pour les panneaux et les centres de distribution peut fournir des données précises et exploitables afin d’améliorer votre efficacité.