Les tableaux de contrôle compacts homologués UL 891 et NEMA PB-2 combinent un disjoncteur sous boîtier isolé, un disjoncteur sous boîtier moulé, le mesurage, la protection contre les surtensions et divers produits et accessoires Eaton pour une distribution électrique en toute fiabilité. Modèles à barres principales jusqu’à 6 000 A et 600 VCA/VCC, ces tableaux de contrôle se distinguent par leur fiabilité et précision améliorées, ce qui permet d’obtenir une coordination optimale avec les relais de protection électroniques.
| TENSION NOMINALE MAXIMALE | 600 V |
| COURANT EN CONTINU | 800 à 6 000 A |
| VALEURS NOMINALES INTERRUPTION | 65, 85, 100 et 200 kAIC |
| NORMES ANSI/IEEE | C37.20.2 |
| NEMA | PB-2 |
| APPROBATIONS/CERTIFICATIONS TIERCES | C22.2 No.31 C22.2 No.244 |
| RÉSISTANCE AUX SÉISMES | Certificat pour centres de distribution Pow-R-Line C |
| DISPOSITIFS DE PROTECTION | Disjoncteurs sous boîtier moulé, disjoncteurs sous boîtier isolé, série SPD, compteurs, relais de protection, interrupteurs Pringle, interrupteurs à fusible et disjoncteurs miniatures |
| TECHNOLOGIE DE RELAIS DE PROTECTION | Relais de protection Power Xpert Release, thermomagnétique |
| COMPTEURS | Compteur Power Xpert, compteurs IQ |
| MONTAGE DU DISPOSITIF | Fixe et débrochable |
| PARASURTENSEURS | Série SPD |
| TYPE DE BOÎTIER | Intérieur et extérieur |
| ACCÈS | Avant et arrière |
| PROFONDEUR INTÉRIEURE STANDARD* | 18, 24, 30 - 90 pouces |
| LARGEUR INTÉRIEURE STANDARD | 18, 24, 30, 38 et 48 pouces |
| DIMENSIONS SUR MESURE OFFERTES | Contacter l'usine de production régionale |
| HAUTEUR INTÉRIEURE STANDARD | 90 pouces |