Eaton offre des capacités de recharge de VÉ dans un centre de distribution intégré (IFS, Integrated Facility Systems) Pow-R-Line Xpert. Le centre de distribution multifonctionnel IFS de recharge de VÉ prend en charge jusqu'à 18 chargeurs de VÉ à disjoncteur intelligent Green Motion par panneau intégré, ce qui permet une recharge rapide de niveau 2 CA à 7,7 kW. Cette solution de recharge de VÉ tout-en-un permet de réaliser d'importantes économies d'espace et de réduire les coûts d'installation pour les parcs de véhicules ou les applications de recharge de VÉ de moyenne ou de grande échelle.
Nos centres de distribution IFS multifonctionnels Eaton intègrent des composants de distribution électrique et des équipements de commande habituellement offerts séparément, en un système unique, compact, assemblé en usine et connecté.
Qu’est-ce qu’un centre de distribution multifonctionnel (IFS)?
TENSION NOMINALE MAXIMALE | 600 Vca |
COURANT CONTINU | 400 À 4 000 A |
CAPACITÉ D’INTERRUPTION | 65, 85, 100 et 200 kAIC |
NEMA | PB-2 |
APPROBATIONS/CERTIFICATIONS TIERCES | UL891/cUL (normes) |
RÉSISTANCE AUX SÉISMES | Certificat pour centres de distribution Pow-R-Line C |
DISPOSITIFS DE PROTECTION | Disjoncteurs sous boîtier moulé, disjoncteurs sous boîtier isolé, interrupteurs Pringle, interrupteurs à fusibles, transformateurs à sec, disjoncteurs sous boîtier moulé, chargeur à disjoncteur intelligent et Green Motion VÉ |
COMPTEURS | Compteur Power Xpert et compteur IQ |
PARASURTENSEURS | Série SPD |
MONTAGE DU DISPOSITIF | Montage fixe ou débrochable |