Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CODESYS

Tous les automates programmables industriels de séries XV/XC Eaton peuvent être programmés avec CODESYS. Des caractéristiques techniques éprouvées, une manipulation simple et l'utilisation répandue de ce logiciel comme système de programmation de composants d'automatisation de différents fabricants en font une garantie de succès. 

Caractéristiques de base de CODESYS

  • La programmation avec CODESYS est conforme à la norme CEI 1131-3 pour ces langages de programmation :
       - Liste d'instructions (IL)
       - Schéma à contacts (LD)
       - Boîtes fonctionnelles (FBD)
       - Schémas fonctionnels séquentiels (SFC)
       - Texte structuré (ST)
       - Schéma de fonction continue (CFC)
  • CODESYS est l'environnement de programmation de tous les automates industriels de séries XV/XC d'Eaton
  • Pour les automates prograamalbes industriels XV100, XC150 et XC-202, Eaton propose des cibles pour CODESYS V3
  • Grande marge de manoeuvre : le même matériel peut être utilisé pour les nouvelles générations (conçues avec CODESYS V3) et les générations existantes de machines (programmées avec CODESYS V2)
  • Réduction du temps consacré au démarrage et à l'entretien en procédant à la simulation de projet sur le PC de développement
  • CODESYS peut communiquer avec le logiciel GALILEO pour l'importation/exportation de variables d’API
  • Conception de solutions d'automatisation allégées basées sur la technologie SmartWire-DT.

L’environnement de développement d’applications CODESYS V3 offre :

  • un outil de programmation expansible; l'utilisation de modules d'extension pour pouvoir traiter les adaptations spécifiques aux clients
  • un environnement de développement moderne
  • des options de langage étendues (programmation orientée-objet)
  • une protection du savoir-faire en matière d'outils de cibles et de programmation
  • de nombreux programmes API dans un même projet
  • de nouvelles fonctions de visualisation améliorées des cibles
  • des fonctions de sécurité informatique améliorées
  • des sites Web basés sur le format HTML5
  • des configurateurs de bus de terrain : CAN, PROFIBUS, SmartWire-DT, Modbus TCP/RTU (la prochaine version inclura également:EtherNet/IP); d'autres à venir

Devenez un spécialiste des commandes de machines!

L'objectif d'Eaton est d'améliorer vos compétences sur les produits, votre savoir-faire en matière de dépannage, ainsi que de faire fonctionner de façon sécuritaire des produits de commande de machine. Des novices qui acquièrent de nouvelles connaissances aux experts qui ont besoin d'un cours de recyclage, Eaton offre une vaste gamme de formations autonomes, en ligne et dirigées par un instructeur pour répondre à vos besoins individuels.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous.
Liens de téléchargements
X
Download Close