Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Interrupteurs de fin de course et capteurs

Capteurs de proximité inductifs E57

Un détecteur robuste

Capteurs d’usage général E57G : les capteurs d’usage général constituent une solution économique pour les applications requérant uniquement les fonctionnalités fiables de base offertes par les produits Eaton. Ils sont proposés en plusieurs diamètres et avec plusieurs options; ils conviennent parfaitement à de nombreuses utilisations. Ces capteurs comprennent diverses options de diamètre conçues pour s'adapter à de nombreuses applications.

Capteurs de performance E57P : grâce à une résistance au bruit et une protection contre les courts-circuits inégalées, les capteurs de proximité inductifs de performance E57P offrent une fiabilité haut de gamme. Fabriquée pour résister à des conditions environnementales difficiles ainsi qu'à des impacts mécaniques dommageables, la gamme de capteurs E57 est robuste et résistante.

Capteurs de proximité inductifs de performance E57PS : ceux-ci disposent de la même fiabilité et durabilité que les capteurs de proximité inductifs de performance E57PS; leurs boîtiers sont simplement plus petits. Ce produit est un excellent choix pour les applications où l'espace limité est un problème.

Capteurs E57 à 2 fils en CA et à 2 fils en CA/CC : la série E57 offre une grande flexibilité d'utilisation en proposant des capteurs de proximité inductifs à 2 fils avec une source CA ou CA/CC. Ce groupe de capteurs est divisé en deux gammes : Global et Premium +.

Capteurs à face métallique E57 : contrairement aux capteurs standard qui ont des faces en plastique, les capteurs de proximité inductifs à face métallique Eaton sont dotés d’une face en acier inoxydable robuste. Grâce à cette caractéristique, les capteurs peuvent résister à l'abrasion, aux impacts de débris de particules, à la corrosion et aux attaques chimiques, ce qui leur assure un fonctionnement fiable et une plus longue durée de vie. De plus, les diamètres standards, les caractéristiques de tension et de raccordement simplifient le remplacement de vos capteurs endommagés existants.

Capteurs de détection de métaux ferreux E57 : les capteurs de proximité inductifs de détection de métaux ferreux Eaton sont une famille de capteurs standard de 18 mm conçus pour détecter uniquement les métaux ferreux.

Caractéristiques de base des capteurs de proximité inductifs E57

Tous les capteurs de la série disposent des caractéristiques suivantes :

  • Boîtier en acier inoxydable
  • Tension de fonctionnement : 10 à 30 VCC
  • Protection contre les courts-circuits
  • Étiquette gravée au laser
  • Indicateur à DEL visible sur 360 degrés

Autres caractéristiques par série :

Modèle E57G

  • Courant de sortie (continu) de 100 mA
  • Plage de température de fonctionnement de –25 °C à 70 °C
  • Cote environnementale IP67

Modèle E57P

  • Résistance au bruit inégalée
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Tension de fonctionnement : 10 à 48 VCC
  • Courant de sortie (continu) de 300 mA
  • Plage de température de fonctionnement de –40 °C à 70 °C
  • Cote environnementale IP69K

Modèle E57PS

  • Boîtier de dimension réduite
  • Résistance au bruit inégalée
  • Tension de fonctionnement : 10 à 48 VCC
  • Courant de sortie (continu) de 300 mA
  • Plage de température de fonctionnement de –40 °C à 70 °C
  • Cote environnementale IP69K

Modèle E57 à 2 fils en CA et à 2 fils en CA/CC

Modèle Global

  • Les terminaisons comprennent un câble de 2 m, un microconnecteur et un nano-connecteur
  • Pour ce qui est de la puissance nominale, les dispositifs en CC disposent d'un courant nominal de 100 mA et 200 mA pour les dispositifs en CA

Modèle Premium +

  • Une large gamme d'options de connecteurs et de circuits de sortie offre un maximum de flexibilité dans la conception des systèmes de commande
  • Leur conception robuste est idéale pour les températures extrêmes ou les environnements de lavage à haute pression
  • Une résistance élevée au bruit de >20 V par mètre permet d'éviter de nombreux problèmes liés aux perturbations électriques
  • L'indicateur à DEL de sortie à 360 degrés et à deux couleurs permet une visualisation facile et un dépannage simplifié de la machine

Modèle E57 à face métallique

  • Les diamètres de boîtier communs de 12, 18 et 30 mm permettent de remplacer facilement les capteurs existants, moins robustes, pour augmenter le temps de fonctionnement des machines
  • La face de détection en acier inoxydable de 20 mm est plus épaisse que celle des dispositifs concurrents, ce qui assure un niveau de protection plus élevé dans les environnements extrêmes
  • Ces capteurs offrent une large plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 70 °C (-13 °F à 158 °F)
  • Leur conception robuste est idéale pour les températures extrêmes ou les environnements de lavage à haute pression

Modèle E57 à détection de métaux ferreux

  • Les capteurs sont enrobés d’une résine époxyde pour résister aux chocs et aux vibrations.
  • Les capteurs sont conçus pour une tolérance maximale à la chaleur afin de résister aux applications industrielles exigeantes
  • Les capteurs offrent une large plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 70 °C (-13 °F à 158 °F)
  • Les capteurs sont construits avec des boîtiers en acier inoxydable de haute qualité pour un rendement fiable

Essayez le meilleur!

Vous n'êtes pas convaincu que les solutions de capteurs et d’interrupteurs de fin de course Eaton vous conviennent? Vous pouvez demander des échantillons de capteurs Eaton GRATUITS pour en faire l’essai sur vos applications de machines. Nos experts Eaton seront à votre disposition pour vous aider à sélectionner les produits et vous fournir des conseils techniques afin que vous puissiez choisir le capteur le mieux adapté à vos besoins.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous.
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides

Guide de sélection de produits

Modèle E57G d’usage général

Utilisations

Détection de machines-outils, équipements de presse, détection de cames, manutention de matériels, position de soupapes et d'arbres, assemblage automobile.

Caractéristiques des produits

  • Diamètres de 12, 18 et 30 mm
  • Capteurs à CC à deux fils
  • Indicateurs à DEL à 360° standard
  • Sorties NO ou NF
  • Protection contre les courts-circuits
  • Une protection réarmable contre les courts-circuits et les inversions de polarité est offerte sur certains modèles
  • Un boîtier robuste en acier inoxydable, un capuchon avant résistant aux chocs, des flasques en polycarbonate et un composé d'enrobage interne qui absorbe les chocs; résiste aux conditions d’utilisations extrêmes à haute température, au lavage à haute pression et aux utilisations générant d'importants chocs et vibrations

Données techniques et caractéristiques

  • Courants nominaux – CC : 100 mA
  • Classification des boîtiers : IP67; NEMA 4, 4X, 6, 6P
  • Construction : boîtier en acier inoxydable et écrous en laiton nickelé
     

Certifications

  • Homologation UL, E166051
  • Homologation UL selon les normes de sécurité canadiennes
  • CE
  • Conformes aux exigences RoHS

Modèle E57 de proximité à deux fils (CA, CA/CC, CC)

Utilisations

Détection de machines-outils, équipements de presse, détection de cames, manutention de matériels, position de soupapes et d'arbres, assemblage automobile

Caractéristiques des produits

  • Diamètres 12, 18 et 30 mm; CA, CA/CC, CC à deux fils 
  • Modèles blindés et non blindés 
  • Gammes standard et à longue portée 
  • Indicateurs à DEL 
  • Câble et microconnecteur 
  • Sorties NO ou NF

Données techniques et caractéristiques

  • Acier inoxydable : 
  • Courants nominaux – 500 mA maximum 
  • Classification des boîtiers : IP67, IP69K; NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 
  • Laiton nickelé : 
  • Courants nominaux : 200 mA (CA); 100 mA (CC) 
  • Classification des boîtiers : IP69K, IP67

Certifications

  • Conformes aux exigences RoHS 
  • Acier inoxydable :
    Homologation UL, E166051
    Homologation UL selon les normes de sécurité canadiennes
    CE (CA/CC uniquement) 
  • Laiton nickelé :
    Certification CSA, 224447
    Produits certifiés par CSA pour les États-Unis
    CE (CC uniquement)

 

 

Modèle E57P de série Performance

Utilisations

L'industrie automobile, les machines-outils, la manutention de matériels où un haut rendement de détection et la consolidation des stocks sont une priorité.

Caractéristiques des produits

  • Diamètres de 12, 18 et 30 mm
  • Capteurs à CC à deux fils
  • Indicateurs à DEL à 360° standard
  • Sorties NO ou NF
  • Protection contre les courts-circuits
  • Une protection réarmable contre les courts-circuits et les inversions de polarité est offerte sur certains modèles
  • Un boîtier robuste en acier inoxydable, un capuchon avant résistant aux chocs, des flasques en polycarbonate et un composé d'enrobage interne qui absorbe les chocs; résiste aux conditions d’utilisations extrêmes à haute température, au lavage à haute pression et aux utilisations générant d'importants chocs et vibrations

Données techniques et caractéristiques

  • Courants nominaux – CC : 300 mA
  • Classification des boîtiers : IP67, IP69K; NEMA 4, 4X, 6, 6P
  • Construction : boîtier et écrous en acier inoxydable
     

Certifications

  • Homologation UL, E166051
  • Homologation UL selon les normes de sécurité canadiennes
  • CE
  • Conformes aux exigences RoHS

Face métallique

 

Utilisations

Opérations de découpe des métaux susceptibles d'endommager la face du capteur


Caractéristiques des produits

  • Diamètres de 12, 18 et 30 mm 
  • CA à deux fils ou CC à trois fils 
  • Face en acier inoxydable de 20 mm d'épaisseur 
  • Boîtier en acier inoxydable 303 Indicateur à DEL 
  • Câble de 2 mètres, raccordement à micro-broches et à mini-broches


Données techniques et caractéristiques

  • Courants nominaux – CA : 500 mA continu; CC : 200 mA continu 
  • Classification des boîtiers : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 IEC IP67 
  • Construction : acier inoxydable


Certifications

  • Certification CSA 
  • Produits certifiés CE par CSA pour les États-Unis 
  • Conformes aux exigences RoHS 

 

Modèle E57PS Performance à boîtier de dimension réduite

Utilisations

L'industrie automobile, les machines-outils, la manutention de matériels où un haut rendement de détection et la consolidation des stocks sont une priorité.

Caractéristiques des produits

  • Diamètres de 12, 18 et 30 mm
  • Capteurs à CC à deux fils
  • Indicateurs à DEL à 360° standard
  • Sorties NO ou NF
  • Protection contre les courts-circuits
  • Une protection réarmable contre les courts-circuits et les inversions de polarité est offerte sur certains modèles
  • Un boîtier robuste en acier inoxydable, un capuchon avant résistant aux chocs, des flasques en polycarbonate et un composé d'enrobage interne qui absorbe les chocs; résiste aux conditions d’utilisations extrêmes à haute température, au lavage à haute pression et aux utilisations générant d'importants chocs et vibrations

Données techniques et caractéristiques

  • Courants nominaux – CC : 300 mA
  • Classification des boîtiers : IP67, IP69K; NEMA 4, 4X, 6, 6P
  • Construction : boîtier et écrous en acier inoxydable

Certifications

  • Homologation UL, E166051
  • Homologation UL selon les normes de sécurité canadiennes
  • CE
  • Conformes aux exigences RoHS

Tubulaire à détection de métaux ferreux

 

Utilisations

Cellules de travail, production automobile et aéronautique.


Caractéristiques des produits

  • Diamètre de 18 mm 
  • CA à deux fils ou CC à trois fils 
  • Sorties NO ou NF 
  • Terminaisons à micro-broches et à mini-broches 
  • Indicateurs à DEL


Données techniques et caractéristiques

  • Courants nominaux – CA : 500 mA continu, CC : 200 mA continu 
  • Classification des boîtiers : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 IEC IP67 
  • Construction : acier inoxydable


Certifications

  • Certification CSA
  • Produits certifiés par CSA pour les États-Unis 
  • CE 
  • Conformes aux exigences RoHS
Liens de téléchargements
X
Download Close