L'intelligence simplifiée
SmartWire-DT d'Eaton est une solution intelligente de câblage pour la machine qui réduit la complexité du panneau et du câblage en consolidant tous les circuits en un seul câble. Au cours de l'assemblage de votre machine, la connexion des composants avec SmartWire-DT est simple et rapide autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'armoire de commande. Une fois que la machine est construite, SmartWire-DT simplifie les essais et réduit l'installation, la mise en service et le dépannage pour vous permettre d'économiser temps et argent.
Réduit considérablement le temps de câblage : productivité multipliée par sept ou par dix
Montage et câblage sans défaillance des composants sur la machine jusqu'à 2 000 pieds du panneau de commande
Intégration facile avec les automates programmables (PLC) de toutes marques
Réduit la complexité du panneau et du câblage de la machine en consolidant tous les circuits en un seul câble durable