Télécharger le document () de 20
Variateurs de fréquence

Variateur de fréquence micro PowerXL DM1

Exigez plus de puissance dans un espace réduit

Les variateurs de fréquence micro PowerXL DM1 d’Eaton sont conçus pour les applications commerciales et industrielles exigeantes d’aujourd’hui. Proposant les algorithmes d’efficacité énergétique les plus poussés de l’industrie et des capacités nominales de court-circuit élevées, le modèle DM1 se distingue par son efficacité, sa sécurité et sa fiabilité et possède des caractéristiques qui améliorent l’intégration et la convivialité.

Caractéristiques de base des VF micro PowerXL DM1

  • Convivial : assistant de démarrage facile, logiciel PC Tool, Bluetooth intégré, quatre applications intégrées, diagnostics, bouton local/à distance, clavier amovible avec fonction copier-coller

  • Format compact : taille compacte, option de trousse NEMA 1, communications à Ethernet et en série embarquées et E/S

  • Certifications : UL, CE, cUL, RoHS, C-Tick, TUV

  • Optimisation de l’énergie : système de contrôle de moteur synchrone à aimants permanents, algorithme de contrôle actif de l’énergie, protection contre les surtensions à l’entrée, filtre EMI/RFI intégré (en option)

  • Fiabilité : capacité de surcharge élevée (TC) et faible surcharge (VT), panneaux à revêtement conforme, circuit du hacheur de freinage, norme de 50 °C (60 °C en déclassement) 

Téléchargez la note d’application sur le système de contrôle de moteur synchrone à aimants permanents et apprenez-en plus sur cette tendance émergente dans les applications de variateurs de fréquence.

Permanent magnet synchronous motor control application paper

Profitez d’économies d’énergie jusqu’à 10 % de plus qu’avec un variateur de fréquence standard

Faites des économies d’énergie allant jusqu’à 10 % par rapport à un variateur de fréquence standard grâce à Active Energy Control®, un algorithme d’optimisation de l’énergie qui est fourni de série avec le modèle PowerXL DM1.

Devenez un maître des VF!

L’objectif d’Eaton est d’améliorer vos compétences sur les produits et votre savoir-faire en matière de dépannage, ainsi que de faire fonctionner de façon sécurisée les produits de commande de moteurs. Des novices qui acquièrent de nouvelles connaissances aux experts qui ont besoin d’un cours de recyclage, Eaton offre une vaste gamme de formations autonomes, en ligne et dirigées par un instructeur pour répondre à vos besoins individuels.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil TROUVER UN DISTRIBUTEUR pour en trouver un près de chez vous.
Caractéristiques
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close